HUBBELL CANADA
Image of CE1000N002 Transformateur de contrôle industriel 120X240 Volts primaires -24 Volts secondaires, CE1000N002
Image of CE1000N002 Transformateur de contrôle industriel 120X240 Volts primaires -24 Volts secondaires, CE1000N002
Image of CE1000N002 Transformateur de contrôle industriel 120X240 Volts primaires -24 Volts secondaires, CE1000N002
Image of CE1000N002 Transformateur de contrôle industriel 120X240 Volts primaires -24 Volts secondaires, CE1000N002
+2
Image of CE1000N002 Transformateur de contrôle industriel 120X240 Volts primaires -24 Volts secondaires, CE1000N002
Discontinué

Transformateur de contrôle industriel 120X240 Volts primaires -24 Volts secondaires, CE1000N002

Marque: Acme Electric

No de catalogue: CE1000N002

Transformateur de contrôle industriel 120X240 Volts primaires -24 Volts secondaires.

  • La conception encapsulée protège le noyau et la bobine des contaminants potentiellement dommageables
  • Construit avec un laminage en acier au silicium de haute qualité pour minimiser les pertes de noyau et augmenter l'efficacité
  • Blocs de bornes moulés intégrés avec barrières d'isolation pour prévenir les arcs électriques
  • Trousses de blocs-fusibles disponibles et facilement adaptables
  • Les liens de connexion série-parallèle permettent d'économiser des coûts de câblage et de main-d'oeuvre
  • Les bornes permettent un accès complet aux cosses à anneau pour une installation facile, même avec des conducteurs à brins massifs
  • Enroulements en cuivre sur tous les groupes
  • Plaque de montage en acier épais s'adaptant à diverses dimensions de montage
  • La régulation de tension dépasse les exigences de la NEMA
  • Répertorié UL et cUL
  • Répond ou dépasse les normes UL, CSA, NEMA, ANSI et OSHA
  • Garantie limitée de vingt ans.

Détails du produit

Général

Application

Acme’s TB Series Industrial Control Transformers are especially designed to accommodate the momentary current inrush caused when electromagnetic components are energized... without sacrificing secondary voltage stability beyond practical limits.The transformer’s windings and internal terminations are encapsulant encased in a durable thermoplastic end cap, protecting them from potentially damaging moisture, dirt and other ambient contaminants. Acme’s TB Series transformers are dry-type, step-down transformers with the secondary control circuit isolated from the primary line circuit to assure maximum safety.

Catalog Number

CE1000N002

Construction

Encapsulated

Tension secondaire

24 V

UPC

047503013434

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

120 X 240 V

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1