HUBBELL CANADA
Image of TB1500N008F0 TIC 1,5KVA 240X480-120 F0, TB1500N008F0
Image of TB1500N008F0 TIC 1,5KVA 240X480-120 F0, TB1500N008F0
Image of TB1500N008F0 TIC 1,5KVA 240X480-120 F0, TB1500N008F0
Image of TB1500N008F0 TIC 1,5KVA 240X480-120 F0, TB1500N008F0

TIC 1,5KVA 240X480-120 F0, TB1500N008F0

OU

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TB1500N008F0

TIC 1,5KVA 240X480-120 F0.

  • La conception encapsulée protège le noyau et la bobine des contaminants potentiellement dommageables
  • Construit avec un laminage en acier au silicium de haute qualité pour minimiser les pertes de noyau et augmenter l'efficacité
  • Bornes moulées avec barrières d'isolation pour éviter les arcs électriques
  • Kits de fusibles disponibles et facilement adaptables
  • Liens de connexion série-parallèle permettant d'économiser des coûts de câblage et de main-d'œuvre

Détails du produit

Général

Application

Acme’s TB Series Industrial Control Transformers are especially designed to accommodate the momentary current inrush caused when electromagnetic components are energized... without sacrificing secondary voltage stability beyond practical limits.The transformer’s windings and internal terminations are encased in a durable thermoplastic end cap, protecting them from potentially damaging moisture, dirt and other ambient contaminants. Acme’s TB Series transformers are dry-type, step-down transformers with the secondary control circuit isolated from the primary line circuit to assure maximum safety.

Catalog Number

TB1500N008F0

Couleur

Noir

kVA

1.5

Tension secondaire

120 V

UPC

047503010815

Dimensions

Dimensions

7.615 po x 7 po x 6.8971 po

Hauteur

6.8971 in

Largeur

7 in

Longueur

7.615 in

Poids

30 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240 X 480 V

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1