HUBBELL CANADA
Image of 000038634336 Puits d'accès
Image of 000038634336 Puits d'accès

Puits d'accès

Marque: thermOweld

No de catalogue: 000038634336

Puits d'accès au sol à usage intensif 10" de diamètre X 36" de longueur avec couvercle en fonte. Longueur avec couvercle en fonte.

  • Ground Access Wells provide ready access to ground electrode for testing and inspection purposes
  • To prevent displacement by frost, the access well must be longer than the frost line is deep
  • Ground Access Wells are available in many variations

Détails du produit

Général

Catalog Number

000038634336

Matériau

PVC/Cast Iron

UPC

781810570449

Ressources et téléchargements