Marque: Burndy
No de catalogue: ACC-FPV90
Application
1 to 2 PV cables,Wire Diameter Range: 5.0mm - 8.0mm per each cable
Catalog Number
ACC-FPV90
Indicateur EU RoHs
Under Review
Matériau
304 Stainless Steel
Matériau de construction - Unité principale
304 STAINLESS STEEL
Méthode de montage
Module Frame or Flange Clip - 90 Degree,Flange Thickness Range: 1.0mm - 3.0mm
Type
Cable clip
UPC
621945514508
Certification - cULus
Yes
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré pour certification
UL1565
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL1565