HUBBELL CANADA
Image of HDC422444BK Armoire serveur HDC série 42U, 79"(H) x 24"(L) x 44"(P) en noir, HDC422444BK
Image of HDC422444BK Armoire serveur HDC série 42U, 79"(H) x 24"(L) x 44"(P) en noir, HDC422444BK
Image of HDC422444BK Armoire serveur HDC série 42U, 79"(H) x 24"(L) x 44"(P) en noir, HDC422444BK

Armoire serveur HDC série 42U, 79"(H) x 24"(L) x 44"(P) en noir, HDC422444BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDC422444BK

Armoire serveur HDC série 42U, 79"(H) x 24"(L) x 44"(P) en noir.

L'armoire pleine taille robuste et configurable dépasse les exigences du réseau et de l'armoire de serveur. Le cadre soudé est disponible en 12 tailles standard et supporte une charge statique de 4 000 lb. Les portes grillagées aident à maintenir une bonne circulation de l’air et se verrouillent pour plus de sécurité. Une gamme complète d'accessoires complète l'offre.

  • Armoire pleine grandeur configurable avec un outil de configuration en ligne intelligent pour une conception sans erreur et une commande facile.
  • Armoire de centre de données complète qui comprend un accès aux câbles à brosse pleine largeur à l'avant et à l'arrière du dessus pour un acheminement facile des câbles, des portes verrouillables avant ventilées et arrière divisées, des parois latérales divisées, deux paires de supports PDU, des rails de montage 19" étiquetés et des pieds de nivellement et des roulettes
  • Capacité de charge statique de 4000 lb
  • Gamme complète d'accessoires
  • Accès aux câbles à brosse pleine largeur pour un acheminement facile des câbles.
  • Comprend des écrous à cage et du matériel dans chaque armoire
  • Disponible en noir ou blanc hiver

Designed for mounting standard IT rack mount equipment

Détails du produit

Général

Application

Server

Cadre

Welded metal

Catalog Number

HDC422444BK

Compatibilité

EIA 310

Couleur

Black

Matériau

Sheet steel

Série

HDC Series

Type

Vented doors with top, sidewalls and 19" mounting rails

Type

Full size data center cabinet

Type de fini

Mat

Type de montage

Leveling feet

UPC

662620364087

Dimensions

Capacité en pieds cubes

83424 cu.in

Hauteur

79 in

Largeur

24 in

Profondeur

44 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top with brush

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

None

Norme(s) de l'industrie

  • UL 2416
  • EIA 310

Ressources et téléchargements