HUBBELL CANADA
Image of PT1324BA18 Boîte, béton polymère, niveau 15, 13"x24"x18", fond ouvert, mur évasé, PT1324BA18
* Image représentative
Image of PT1324BA18 Boîte, béton polymère, niveau 15, 13"x24"x18", fond ouvert, mur évasé, PT1324BA18
play
play
play

Boîte, béton polymère, niveau 15, 13"x24"x18", fond ouvert, mur évasé, PT1324BA18

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PT1324BA18

Les boîtiers d'enceintes certifiés Quazite® ANSI/SCTE 77 sont dotés d'une construction en béton polymère de haute qualité dans une multitude de tailles et de profondeurs permettant une personnalisation pour toute application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • rentable
  • durable et durable
  • résistant au feu et aux produits chimiques
  • les tailles standard sont certifiées UL
  • certifié ANSI/SCTE77
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Détails du produit

Général

Catalog Number

PT1324BA18

Charge nominale (ANSI)

T15

Indicateur EU RoHs

No

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Type

Below Ground Boxes

UPC

662037116255

Dimensions

Dimensions

24 po x 13 po x 18 po

Hauteur

18 in

Largeur

13 in

Longueur

24 in

Poids

124.95 lb

Medios

Vidéos

play
Hubbell Power Systems In Depth: ANSI vs AASHTO
play
PenCell® Enclosures
play
Hubbell Power Systems How to Install Large Enclosures
play
PenCell® How It's Made
play
Hubbell Power Systems PG3660 Retrofit Kit
play
Hubbell Power Systems How to Install Small Enclosures
play
Quazite® Pre-Formed Polymer Concrete Box Collars
play
Hubbell Power Systems In Depth: ANSI-SCTE 77