HUBBELL CANADA
Image of 21254IGO Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, orange, paquet unitaire, avec terre isolée, 21254IGO
Image of 21254IGO Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, orange, paquet unitaire, avec terre isolée, 21254IGO

Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, orange, paquet unitaire, avec terre isolée, 21254IGO

Marque: Bryant

No de catalogue: 21254IGO

Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, orange, paquet unitaire, avec terre isolée.

  • Quad-PLEX
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5-20R

Détails du produit

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

21254IGO

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Straight Blade

Type

4-Receptacle

Type

Four Outlet Receptacle

Type d'article

Quad-Plex

UPC

781786336636

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements