HUBBELL CANADA
Image of 2GAFBCVRBRZ Série AFB 2-groupes, assemblage de couvercle, finition peinture poudre bronze, 2GAFBCVRBRZ
Image of 2GAFBCVRBRZ Série AFB 2-groupes, assemblage de couvercle, finition peinture poudre bronze, 2GAFBCVRBRZ

Série AFB 2-groupes, assemblage de couvercle, finition peinture poudre bronze, 2GAFBCVRBRZ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 2GAFBCVRBRZ

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 2-groupes série AFB, assemblage du couvercle, finition peinture poudre bronze.

  • Modèle de surface sans couvercle
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Conforme aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Détails du produit

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

2GAFBCVRBRZ

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Bronze Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

  • Recessed Rectangular - AFB Series
  • Recessed - AFB Series

Taille

2-Gang

Type

Recessed Access Floor Box Cover

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585526874

Dimensions

Largeur

8.75 in

Longueur

15 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1