HUBBELL CANADA
Image of WEEB-BNDJMP6.7AS CAVALIER DE MISE À LA TERRE, WEEB-BNDJMP6.7AS
Image of WEEB-BNDJMP6.7AS CAVALIER DE MISE À LA TERRE, WEEB-BNDJMP6.7AS

CAVALIER DE MISE À LA TERRE, WEEB-BNDJMP6.7AS

Marque: WILEY

No de catalogue: WEEB-BNDJMP6.7AS

LE CAVALIER DE MISE À LA TERRE.

  • Répertorié UL 467, UL 2703
  • Résistant à la corrosion, fiabilité pour une utilisation tout au long de la durée de vie du système photovoltaïque
  • Équivalent au fil de cuivre #6 AWG
  • Disponible avec ou sans technologie de rondelle WEEB, assemblé ou non, avec ou sans matériel
  • En stock longueurs standard de 6" à 36", longueurs personnalisées disponibles sur demande

Détails du produit

Général

Application

WEEB Bond Jumpers are constructed of corrosion resistant, tin-plated braided copper. They offer an excellent solution to maintain electrical continuity over long spans or air gaps between metal structures. The WEEB washer's patented teeth pierce through most non-conductive coatings and imbed into the underlying metal componenet that it is installed on to and is both UL 467 and UL 270 listed. They are available with a variety of mounting hole sizes and in three standard lengths. Adding flexibility to both the installation process and application requirements, custom lengths and mounting configurations are available upon request.

Catalog Number

WEEB-BNDJMP6.7AS

Type d'article

3B

UPC

781810537374

UPC 14 Digit GTIN

00781810537374

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Taille des boulons

1/4 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Y

Certification - Homologué CSA

N

Certification - Reconnaissance UL

N

Enregistré pour certification

UL2703

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL2703

Normes - Conformité RoHS

CM