HUBBELL CANADA
Image of YA2C2LN 2 AWG, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, baril std, fenêtre d'insertion, YA2C2LN
Image of YA2C2LN 2 AWG, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, baril std, fenêtre d'insertion, YA2C2LN
play

2 AWG, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, baril std, fenêtre d'insertion, YA2C2LN

Marque: Burndy

No de catalogue: YA2C2LN

CU 2 AWG, deux trous, taille des goujons 1/2, espacement des trous 1-3/4, baril standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur brun, indice 10.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Détails du produit

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA2C2LN

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

10

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810500767

UPC 14 Digit GTIN

00781810500767

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Diamètre extérieur

0.42 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.88 in

Dimension - D en pouces

3.02 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.42 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

108 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.27 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Longueur

4.27 in

Taille des boulons

1/2 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Medios

Vidéos

play
HYDENT Compression Terminal Overview Video