Marque: Bryant
No de catalogue: 70530IG
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
70530IG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Série
Locking
Type
Isolated Ground
Type
Single Receptacle
Type d'article
30A Single Nylon Receptacle
UPC
781786688759
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.24 po
Hauteur
1.24 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125V
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L5-30R
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10