HUBBELL CANADA
Image of BR106W Cadre de sortie Duplex 106 iStation, BR106W
Image of BR106W Cadre de sortie Duplex 106 iStation, BR106W

Cadre de sortie Duplex 106 iStation, BR106W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: BR106W

Cadre de sortie IStation Duplex 106, 2 ports, thermoplastique.

  • 2-Port
  • S'intègre à toutes les connexions Keystone de Hubbell (AV, données et fibre)

Prise double

Détails du produit

Général

Application

Données/fibre optique/audio/vidéo

Catalog Number

BR106W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

2

Orientation

Vertical

Type d'article

Cadre double

UPC

662620797885

Dimensions

Taille de l'afficheur

2-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements