HUBBELL CANADA
Image of BR106G Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 2 ports, gris, BR106G
Image of BR106G Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 2 ports, gris, BR106G

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 2 ports, gris, BR106G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: BR106G

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 2 ports, gris.

  • 2-Port
  • S'intègre à toutes les connexions Hubbell keystone (AV, données, et fibre)

Détails du produit

Général

Catalog Number

BR106G

Construction

Molded

Couleur

Gris

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

2

Orientation

Vertical

Série

Accessory

Type

  • Duplex
  • 2-Port

Type

Outlet Frame

Type d'article

Duplex Frame

UPC

662620782218

Dimensions

Taille de l'afficheur

2-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

25