Marque: Bryant
No de catalogue: GFMDCB240502P
Application
Heavy Duty Industrial Commercial
Cadre
Single Phase
Catalog Number
GFMDCB240502P
Conditions environnementales
NEMA 4X with Supplied Gasket
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Nombre de pôles
None
Série
Industrial
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Temps de réponse
1-Pole
Type
2 Pole
Type
Circuit Breaker
Type d'armoire
Toggle
Type d'article
Circuit Breaker
UPC
781786450455
Largeur
0.73 in
Capacité de coupure
50 A
Connectivité
None
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
240 VAC
Fréquence nominale
80% of Full Rating Continuous
Phase
60Hz
Plage de déplacement/déclenchement
.025 Seconds in
Tension nominale
240 VAC
Type de déplacement/déclenchement
Standard
Calibre des fils
Terminal Screws
Quantité dans l'emballage
12