HUBBELL CANADA
Image of H2N8032E Armoires, réseau, 80" X 32", sans couvercle, noir, H2N8032E
Image of H2N8032E Armoires, réseau, 80" X 32", sans couvercle, noir, H2N8032E
Image of H2N8032E Armoires, réseau, 80" X 32", sans couvercle, noir, H2N8032E
Image of H2N8032E Armoires, réseau, 80" X 32", sans couvercle, noir, H2N8032E
+2
Image of H2N8032E Armoires, réseau, 80" X 32", sans couvercle, noir, H2N8032E
Discontinué

Armoires, réseau, 80" X 32", sans couvercle, noir, H2N8032E

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2N8032E

Armoires, réseau, 80" X 32", sans couvercle, noir.

  • Adjustable Rails Can Be Easily Moved For Custom Configurations
  • Removable Top Panels Have Cutouts for Cable
  • Leveling Feet Adjust on Uneven Floor

Without Side Covers

Détails du produit

Général

Application

H2 Network Cabinets

Catalog Number

H2N8032E

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Finish - Black powder coated
  • Material - Cold Rolled Steel
  • Rack Units - Individually numbered
  • Sides/Covers - 14 gauge
  • Vertical Rail Gauge - 12 gauge

Type d'article

Full Size Enclosures

UPC

662620245799

Dimensions

Épaisseur

0.1094

Hauteur

80 in

Profondeur

32

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863
  • Z4 Seismic

Ressources et téléchargements