HUBBELL CANADA
Image of H3N4742 Armoire réseau H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4742
Image of H3N4742 Armoire réseau H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4742
Image of H3N4742 Armoire réseau H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4742
Image of H3N4742 Armoire réseau H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4742
+1
Image of H3N4742 Armoire réseau H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4742

Armoire réseau H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4742

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H3N4742

Les boîtiers pleine grandeur de Hubbell sont conçus pour les exigences de câblage à haute densité dans les centres de données et les salles de télécommunications. Les produits de la série H3 ont été conçus pour maximiser la circulation de l'air, supporter une capacité de charge accrue et fournir un accès facile aux câbles et aux patches.

  • Unités de 47 racks
  • Couvercle divisé
  • Hauteur de 85,4 po
  • Largeur de 31,2 po
  • Profondeur de 44,2 po

Détails du produit

Général

Application

Network Cabinet

Catalog Number

H3N4742

Couleur

Noir

Marque des goujons

Enclosures

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)

47 RU

Type

Full Size Enclosures

Type d'article

Full Size Enclosures

UPC

662620660486

Dimensions

Capacité en pieds cubes

111384 cu.in

Épaisseur

0.1094

Hauteur

85 in

Largeur

31.2 in

Profondeur

42 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 2416

Ressources et téléchargements