HUBBELL CANADA
Image of HBL15W33A Lame droite en élastomère thermoplastique étanche, droit 20A, HBL15W33A
Image of HBL15W33A Lame droite en élastomère thermoplastique étanche, droit 20A, HBL15W33A
play
play
Watertight Products

Lame droite en élastomère thermoplastique étanche, droit 20A, HBL15W33A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15W33A

Lame droite étanche en élastomère thermoplastique, qualité industrielle/commerciale, droite, mise à la terre 2-pôles 3-fils, 20A 125V, 5-20R.

  • Construction lisse minimise les points de collecte pour un processus de lavage facile 
  • Écrou réducteur de tension scellante minimise la collecte des débris 
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Étanchéité

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL15W33A

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical :Current Interrupting: Rated for current interruption per UL498
  • Dielectric Voltage: 2500V AC
  • Max Working Voltage: As marked
  • Temperature Rise: 30°C max per UL498 at rated current
  • Mechanical: Cord Accomodation 0.375"-0.625" (9.5-15.9)
  • Environmental: Moisture Resistance: UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Operating temperatures: -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • UV resistance: All exposed materials are UV stabilized

Série

Watertight Devices

Température fonctionnement

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Températures nominales

-40°C (without impact) to +60°C continuous

Type

Corps du connecteur

UPC

783585131269

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • IP69K rating
  • Listed to UL498
  • Certified to CSA C22.2 No. 42
  • Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
  • UL Listed, CSA Certified to Type 4, 4X, 12, 6, 6P

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1375

Quantité dans l'emballage

25

Medios

Vidéos

play
Hubbell Watertight Devices
play
Watertight Products