HUBBELL CANADA
Image of HBL20403 Prise encastrée Hubbellock® 30A 600V CA, 20A 250V CD, HBL20403
Image of HBL20403 Prise encastrée Hubbellock® 30A 600V CA, 20A 250V CD, HBL20403

Prise encastrée Hubbellock® 30A 600V CA, 20A 250V CD, HBL20403

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20403

Prise encastrée Hubbellock® 30A 600V CA, 20A 250V CD, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, NEMA, Borne à vis, Noir.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Obturateur de sécurité à ressort restreint un arc lors de l'accouplement ou le désaccouplement des dispositifs sous charge
  • Obturateur éjecte automatiquement la prise éliminant les harcèlements de contact 
  • Les bornes de boîte en conjonction avec les vis et ses plaquettes de pression fournissent une résistance et une fiabilité maximale de terminaison 
  • Boîtier thermodurcissable offre une résistance maximale à la chaleur

L'auto éjecte une connexion mal faite

Détails du produit

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL20403

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Bridge - Zinc plated steel
  • Contacts - Bronze
  • Device Color - Black
  • Housing - Thermoset
  • Shutter - Thermoset
  • Terminal Screws - Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

20A/30A Prise de terre Hubbellock

UPC

783585017280

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.94 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Largeur

1.94 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.55 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20/30 A

Courant nominal

20/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2720

Quantité dans l'emballage

20