Catalog Number
HPW66BB
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Protection
None
Série
Modular 66
Spécifications
Material - Stamped Sheet Metal
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'accessoire
Backboard
Type d'article
Modular 66 Cross Connect Blocks
UPC
662620821252
Largeur
8.5 in
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Quantité dans l'emballage
6