HUBBELL CANADA
Image of IMF1GY Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, gris, IMF1GY
Image of IMF1GY Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, gris, IMF1GY

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, gris, IMF1GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMF1GY

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, gris.

  • Cadre de module à chargement frontal
  • 1 groupe
  • Gris

Accepts All iStation Moudles 3-Units

Détails du produit

Général

Catalog Number

IMF1GY

Construction

Molded

Couleur

Gris

Coupure (ou découpure)

iStation

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Horizontal

Série

Accessory

Spécifications

Device Type - 1-Gang Plate Frame

Type

Plate Frame

Type

iStation Frame Module

Type d'article

iSTATION Frame

UPC

662620827339

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Unit

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

20