HUBBELL CANADA
Image of S1R10CSPM Série encastrée 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, espacement NEMA, (2) ouvertures Style Line/décorateur, convient aux modules AV deux groupes, S1R10CSPM
Image of S1R10CSPM Série encastrée 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, espacement NEMA, (2) ouvertures Style Line/décorateur, convient aux modules AV deux groupes, S1R10CSPM
play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT

Série encastrée 10", sous-plaque, centrale, deux groupes, espacement NEMA, (2) ouvertures Style Line/décorateur, convient aux modules AV deux groupes, S1R10CSPM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CSPM

Traversée coupe-feu, encastrée, série 10", sous-plaque, centrale, 2 groupes, espacement NEMA, (2) ouvertures Style Line®/Décorateur, convient aux modules AV 2 groupes.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

(2) Style Line® decorator openings NEMA spacing

Détails du produit

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CSPM

Construction

Fabricated

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

10 Meunt

Nombre de prises de sortie

(2) Style Line/ Decorator Openings, Suitable for Two Gang AV Modules

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

10" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'accessoire

Center Sub Plate

Type d'article

10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

White Paint

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585547718

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

35

Medios

Vidéos

play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT