HUBBELL CANADA
Image of S1R10PSPC Série encastrée 10", sous-plaque, périmètre complet, (4) ouverture Extron® MAAP, S1R10PSPC
Image of S1R10PSPC Série encastrée 10", sous-plaque, périmètre complet, (4) ouverture Extron® MAAP, S1R10PSPC
play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT

Série encastrée 10", sous-plaque, périmètre complet, (4) ouverture Extron® MAAP, S1R10PSPC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10PSPC

Traversée coupe-feu, encastré série 10", sous-plaque, périmètre complet, (4) ouverture Extron® MAAP.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

Détails du produit

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10PSPC

Construction

Fabricated

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

10 Meunt

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(4) Extron® MAAP Opening

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

10" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'accessoire

Perimeter Sub Plate

Type d'article

10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

White Paint

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585547930

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Medios

Vidéos

play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT