Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S3826
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
S3826
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Style Line
Série
Spécifications
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Type
Couvercle rectangulaire
Type d'article
Couvercle rectangulaire
Type de fini
Brass
UPC
783585351308
Dimensions
2.993 po x 4.15 po x 0.17 po
Hauteur
0.17 in
Largeur
4.15 in
Longueur
2.993 in
Taille de l'afficheur
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
3360
Quantité dans l'emballage
10