HUBBELL CANADA
Image of T379313SS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, acier inoxydable 316, encapsulé, T379313SS
* Image représentative
Image of T379313SS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, acier inoxydable 316, encapsulé, T379313SS
Discontinué

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, acier inoxydable 316, encapsulé, T379313SS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T379313SS

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, acier inoxydable 316, encapsulé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection améliorée

Détails du produit

Général

Catalog Number

T379313SS

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

45

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de montage

Floor

UPC

047503130674

Dimensions

Dimensions

12.76 po x 30.18 po x 25.31 po

Hauteur

25.31 in

Largeur

30.18 in

Longueur

12.76 in

Poids

780 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

480D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506