HUBBELL CANADA
Image of VE3Q5226E30B2GLG VE3 52 W normal/26 W d'urgence, 120-277 V, montage mural ¾", globe avec protection, VE3Q5226E30B2GLG
Image of VE3Q5226E30B2GLG VE3 52 W normal/26 W d'urgence, 120-277 V, montage mural ¾", globe avec protection, VE3Q5226E30B2GLG
Discontinué

VE3 52 W normal/26 W d'urgence, 120-277 V, montage mural ¾", globe avec protection, VE3Q5226E30B2GLG

Marque: Killark

No de catalogue: VE3Q5226E30B2GLG

VE3 52 W normal/26 W d'urgence, 120-277 V, montage mural ¾", globe avec protection.

Les luminaires fluorescents compacts d'urgence en hauteur de la série VE3Q sont conçus pour une installation facile dans les applications en hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en aluminium fonte d'aluminium sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Détails du produit

Général

Catalog Number

VE3Q5226E30B2GLG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

3600

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Série

VE3Q

Source d'éclairage

Fluorescents compacts

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Support mural

UPC

783936114422

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

69.2

Puissance en Watts

52 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Protection IP nominale

IP66