HUBBELL CANADA
Image of VM1220 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 12", profondeur 20", double face, VM1220
Image of VM1220 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 12", profondeur 20", double face, VM1220
Image of VM1220 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 12", profondeur 20", double face, VM1220
Image of VM1220 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 12", profondeur 20", double face, VM1220
+1
Image of VM1220 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 12", profondeur 20", double face, VM1220

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 12", profondeur 20", double face, VM1220

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM1220

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 12", profondeur 20", double face.

  • Vertical
  • 12" de large
  • 20" de profondeur
  • Double face

Détails du produit

Général

Catalog Number

VM1220

UPC

662620554303

Dimensions

Largeur

12 in

Ressources et téléchargements