HUBBELL CANADA
Image of PAT81K2U03A3 Loquet 6T 4PT, guides, 3Ah, AC, PB, PAT81K2U03A3
Image of PAT81K2U03A3 Loquet 6T 4PT, guides, 3Ah, AC, PB, PAT81K2U03A3
Image of PAT81K2U03A3 Loquet 6T 4PT, guides, 3Ah, AC, PB, PAT81K2U03A3
Image of PAT81K2U03A3 Loquet 6T 4PT, guides, 3Ah, AC, PB, PAT81K2U03A3
Image of PAT81K2U03A3 Loquet 6T 4PT, guides, 3Ah, AC, PB, PAT81K2U03A3

Loquet 6T 4PT, guides, 3Ah, AC, PB, PAT81K2U03A3

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT81K2U03A3

PAT81K2 4-POINT® 6T Sertisseur à batterie sans loquet, Guides, 3Ah Li-ion, CA, Pro Bag.

La série d'outils de sertissage de batterie sans matrice PATRIOT® 4-POINT® PAT81K2 offre une ergonomie améliorée, une fiabilité accrue et la même connexion fiable. Les guides de connecteurs brevetés offrent un processus plus cohérent et fiable, garantissant l'alignement des connecteurs lors du sertissage de connecteurs plus petits.

  • Système Dieless avec capacités de prise de distance
  • Rotation de la tête sur 360°
  • Guides de sertissage uniques pour une fiabilité et une facilité d'utilisation accrues
  • Déclenchement mécanique du coulisseau (sans consommation de batterie)
  • Poignée surmoulée pour le confort et une meilleure prise en main
  • Equilibre ergonomique

Détails du produit

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™

Catalog Number

PAT81K2U03A3

Nom de commerce

PATRIOT® 4-POINT®

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Nylon Pro Bag

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

Dieless

UPC

621945645400

Dimensions

Dimensions

15.20 po x 3.25 po x 14.93 po

Hauteur

14.93 in

Largeur

3.25 in

Longueur

15.2 in

Poids

11.05 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #8 AWG -1000 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 777.7 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 750 kcmil

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1