Marque: Wiegmann
No de catalogue: ALNP1616
Ces panneaux en aluminium sont principalement utilisés dans les boîtiers de la série ALN4. Montez sur les goujons de collier fournis.
Application
For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.
Catalog Number
ALNP1616
Construction
Non-Flanged
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminum
Série
ALN4
Type
Back Panel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725364435
Hauteur
13 in
Largeur
13 in
Poids
2 lb
Quantité dans l'emballage
1