Marque: Wiegmann
No de catalogue: NP7236
Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.
Application
For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.
Catalog Number
NP7236
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Série
NP
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725366125
Hauteur
69 in
Largeur
33 in
Poids
71 lb
Quantité dans l'emballage
1