Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-MP1210CS
Panneau arrière en acier au carbone pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.
Catalog Number
HW-MP1210CS
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
Type
Back Panel
UPC
786725856428
Hauteur
12 in
Largeur
10 in
Poids
0.33 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1