Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-MP2016A
Panneau arrière en aluminium pour les gammes de boîtiers Classic, Premier et JIC.
Catalog Number
HW-MP2016A
Matériau
Aluminum
Série
Type
Back Panel
UPC
786725858064
Hauteur
20 in
Largeur
16 in
Poids
0.39 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1