HUBBELL CANADA
Image of 981 Partition de tension pour les boîtiers 260, 260H, 911-15 et 263, 981

Partition de tension pour les boîtiers 260, 260H, 911-15 et 263, 981

Marque: Raco

No de catalogue: 981

Partition de tension pour les boîtiers 260, 260H, 911-15 et 263.

  • Répertorié cULus
  • Destiné à être utilisé avec des boîtiers de grande capacité
  • La construction en acier pré-galvanisé assure la durabilité
  • Les cloisons sont rainurées pour faciliter l'installation et s'adapter à la profondeur nécessaire.

Général

Catalog Number

981

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

981

Taille

4-11/16 in

Type

Partition

Type d'accessoire

Box

UPC

050169009819

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.5 po x 0.06 po

Hauteur

0.06 in

Largeur

4.5 in

Longueur

4.75 in

Poids

0.15 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7875

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25