
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFBT1A
Required for use with catalog number PFB1 when used in multi-service applications
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFBT1A
Construction
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Méthode de montage
Into PFB1 Box
Spécifications
Type
Non-Metallic Low Voltage Divider
UPC
783585342481
Dimensions
4.7 po x 4.7 po x 5.51 po
Hauteur
5.51 in
Largeur
4.7 in
Longueur
4.7 in
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Into PFB1 Box
Quantité dans l'emballage
4