HUBBELL CANADA
Image of YGHS25 Épissure cuivre à usage intensif, 1/0 str., 1.89 IN L, 14 Index, YGHS25

Épissure cuivre à usage intensif, 1/0 str., 1.89 IN L, 14 Index, YGHS25

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHS25

Épissure en cuivre à usage intensif, 1/0 str., 1.89 IN L, 14 Index.

  • Épissures de mise à la terre à compression irréversible spécialement conçues pour les applications de mise à la terre
  • Chaque élément conducteur est doté d'un trou de sonde d'inspection et d'une butée centrale pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande.