HUBBELL CANADA
Image of SWP1 Plaque murale de sécurité 1-groupe, une ouverture à bascule, taille standard peinte, SWP1
Image of SWP1 Plaque murale de sécurité 1-groupe, une ouverture à bascule, taille standard peinte, SWP1

Plaque murale de sécurité 1-groupe, une ouverture à bascule, taille standard peinte, SWP1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SWP1

Plaque murale de sécurité 1-groupe, une ouverture à bascule, taille standard peinte.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Utilisées dans les établissements correctionnels Les plaques murales de sécurité sont constituées d'une seule pièce #14 en acier zingué laminé à froid pour une meilleure résistance aux abusLes vis anti-sabotage permettent de s'assurer que la plaque reste à sa placeFinition en poudre émaillée de polyester blanc cuite au four en cinq étapes pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Détails du produit

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SWP1

Construction

Estampillé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

1) Bascule

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier, zingué

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Zinc plated steel
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Toggle
  • Plate Type - 1-Gang

Type

1-Toggle

Type

Sécurité

Type d'article

Série Sécurité

UPC

783585002804

Dimensions

Épaisseur

0.55

Taille de l'afficheur

Oversized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

50