HUBBELL CANADA
Image of KP82 Plaques de dispositifs et accessoires, plastron, KP, 2-groupes, double, KP82

Plaques de dispositifs et accessoires, plastron, KP, 2-groupes, double, KP82

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: KP82

Plaques de dispositifs et accessoires, plastron, série KP, 2-groupes, double.

  • S'harmonise avec la couleur des goulottes
  • Dispositif modulaire pour une configuration facile
  • Fonctionne avec tous les dispositifs électriques Hubbell

Détails du produit

Général

Application

2) Duplex

Catalog Number

KP82

Construction

Molded

Couleur

Blanc de bureau

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Face Plates

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

  • PT1
  • PP1
  • PL1
  • PW1
  • PW2
  • PB2
  • PB3
  • PS3

Spécifications

  • Device Type - KP Series Wall Plates
  • Plate Type - 2-Gang, Duplex Opening

Type

Duplex Opening

Type

Cover Plates

Type d'article

Raceway Box Plates

Type de couvercle

Removable

UPC

783585335476

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Norme(s) de l'industrie

UL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements