HUBBELL CANADA
Image of SWP13 Plaques murales de sécurité, 1-groupe, vierges, taille standard en acier peint, SWP13
Image of SWP13 Plaques murales de sécurité, 1-groupe, vierges, taille standard en acier peint, SWP13

Plaques murales de sécurité, 1-groupe, vierges, taille standard en acier peint, SWP13

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SWP13

Plaques murales de sécurité, 1-groupe, vierges, taille standard en acier peint.

  • Nervures de renforcement pour une plus grande solidité
  • Matériau en nylon autoextinguible à fort impact
  • Vis de fixation pour maintenir la vis de montage en place

Détails du produit

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SWP13

Construction

Stamped

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

1) Blank

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Zinc Plated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Zinc plated steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - 1-Blank
  • Plate Type - 1-Gang

Type

1-Blank

Type

Security

Type d'article

Security Series

UPC

783585002880

Dimensions

Épaisseur

0.55

Taille de l'afficheur

Oversized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2200

Quantité dans l'emballage

50