HUBBELL CANADA
Image of SBP7 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, ouverture 1.40", taille standard, acier laitonné. Ouverture, taille standard, acier plaqué laiton, SBP7
Image of SBP7 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, ouverture 1.40", taille standard, acier laitonné. Ouverture, taille standard, acier plaqué laiton, SBP7

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, ouverture 1.40", taille standard, acier laitonné. Ouverture, taille standard, acier plaqué laiton, SBP7

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SBP7

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1-groupe, ouverture 1.40", taille standard, acier laitonné. Ouverture, taille standard, acier plaqué laiton.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages
  • 1-Ouverture unique de 35,6 cm de diamètre

Détails du produit

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SBP7

Construction

Stamped

Coupure (ou découpure)

1) 1.40" Opening

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Brass, Plated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed finish
  • Mounting Screws - Brass, Slotted Head
  • Plate Material - Brass Plated
  • Plate Openings - Single Receptacle
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

1-Single - 1.40 in. Hole

Type

Single

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778200472

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10