Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SWP12
Utilisées dans les établissements correctionnels Les plaques murales de sécurité sont constituées d'une seule pièce #14 en acier zingué laminé à froid pour une meilleure résistance aux abusLes vis anti-sabotage permettent de s'assurer que la plaque reste à sa placeFinition en poudre émaillée de polyester blanc cuite au four en cinq étapes pour une meilleure résistance à l'abrasion.
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
SWP12
Construction
Estampillé
Couleur
Blanc
Coupure (ou découpure)
1) Ouverture du téléphone/de la télévision
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Acier, zingué
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
montage vertical
Spécifications
Type
1-Telephone
Type
Sécurité
Type d'article
Série Sécurité
UPC
783585002873
Épaisseur
0.55
Taille de l'afficheur
Oversized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Quantité dans l'emballage
50