HUBBELL CANADA
Image of NPJ113 Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 2-groupes, 1) Toggle, 1) Blank, Marron, NPJ113
Discontinué

Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 2-groupes, 1) Toggle, 1) Blank, Marron, NPJ113

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPJ113

Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 2-groupes, 1) Toggle, 1) Blank, Brun.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Détails du produit

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NPJ113

Construction

Molded

Couleur

Brown

Coupure (ou découpure)

1) Toggle, 1) Box Mount Blank

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Toggle, Blank
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Toggle, 1-Blank

Type

Combination

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778108693

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille de l'afficheur

Mid-Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

25