Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IFP11BK
Application
Standard Faceplate
Catalog Number
IFP11BK
Construction
Molded
Couleur
Noir
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
1
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
Keystone
Type d'article
Keystone Faceplate
UPC
662620826394
Taille de l'afficheur
1-Port
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
25