HUBBELL CANADA
Image of PLUG2-EX Bouchon fileté de ¾" en acier (zingué), répertorié quadruple, PLUG2-EX
* Image représentative
Image of PLUG2-EX Bouchon fileté de ¾" en acier (zingué), répertorié quadruple, PLUG2-EX

Bouchon fileté de ¾" en acier (zingué), répertorié quadruple, PLUG2-EX

Marque: Killark

No de catalogue: PLUG2-EX

Bouchon fileté de ¾" en acier (zingué), répertorié quadruple.

Les bouchons filetés de fermeture de Killark sont utilisés pour boucher les trous taraudés ou les moyeux. Les versions Ex sont certifiées Quad Listed. Disponibles dans un large éventail de tailles et finis en aluminium sans cuivre, en acier et en fer avec un revêtement électrolytique en zinc.

Détails du produit

Général

Catalog Number

PLUG2-EX

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

PLUG

Type

Prise encastrée

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936049748

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Numéro de dossier « ATEX »

13ATEX1196U

Numéro de dossier « IECE »

13.0073U

Logistique

Quantité dans l'emballage

50