Marque: Killark
No de catalogue: EXH1A6
Installé en usine ou sur site dans une ouverture de 3/4" NPSM. Peut être verrouillé et déverrouillé à l'aide de trois cadenas maximum. Il se compose d'un mécanisme de poignée externe avec un arbre traversant le boîtier, d'un mécanisme de basculement interne et d'un plateau de disjoncteur.
Application
A utiliser avec les coffrets des séries B7E, DB, EXB, XJB. Utilisé pour activer les disjoncteurs et les protecteurs de circuit moteur à partir du couvercle avant.
Catalog Number
EXH1A6
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
EXH
Type
Poignée de remplacement
UPC
783936118505
Dimensions
4.5 po x 1 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
1 in
Longueur
4.5 in
Poids brut de l'emballage
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E150827