HUBBELL CANADA
Image of SP2RAC Portée de 24 pouces entre 2 montants métalliques ou en bois, SP2RAC
Liquidation

Portée de 24 pouces entre 2 montants métalliques ou en bois, SP2RAC

Marque: Raco

No de catalogue: SP2RAC

Portée de 24 pouces entre 2 montants métalliques ou en bois.

  • Profil haut de 1 po, trous de montage de 1/8 po, sur centres de 1 po 
  • construction lourde en acier pré-galvanisé de calibre 20 pour un support sûr et rigide des boîtes dans la cavité murale