Marque: Burndy
No de catalogue: K2F23
Catalog Number
K2F23
Matériau
Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KF and K2F Series
Type de placage
Tin - Bright
UPC
781810070222
UPC 14 Digit GTIN
00781810070222
Dimension - B Longueur en pouces
0.34 in
Dimension - Hauteur en millimètres
40.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.59 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.84 in
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.81 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
21 mm
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
14850
Quantité dans l'emballage
50