Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PV3615A12
Application
PDU de base
Catalog Number
PV3615A12
Conditions environnementales
32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)
Couleur
Noir
Matériau
Revêtement en poudre d'aluminium
Nombre de prises
12
Série
Vertical
Type
36" Length
Type
15 Ampères
UPC
662620342818
Dimensions
36 po x 2.05 po x 2.13 po
Hauteur
2.13 in
Largeur
2.05 in
Longueur
36 in
Description de la tension nominale
120V Input, 50–60Hz
Puissance en Watts
1400 W
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to IEC 62368-1