HUBBELL CANADA
Image of VR3033E1-S39 Prise 30A 3-pôles 3-fils - Type AT - ½" E Type Box - Service inversé, VR3033E1-S39

Prise 30A 3-pôles 3-fils - Type AT - ½" E Type Box - Service inversé, VR3033E1-S39

Marque: Killark

No de catalogue: VR3033E1-S39

Prise 30A 3-pôles 3-fils - Type AT - ½" E Type Box - Service inversé.

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien
  • Classification de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite l'usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et le manchon
  • Les boîtiers sont fournis avec une mise à la terre verte
  • Les bornes à vis de sécurité ont des nervures sûres.

Épingle métallique VersaMate