HUBBELL CANADA
Image of RCT221W Prise de comptoir affleurante rétractable inviolable 20A 125V, RCT221W
Image of RCT221W Prise de comptoir affleurante rétractable inviolable 20A 125V, RCT221W
play
play
Tamper-Resistant Receptacles
+5
Countertop Receptacles

Prise de comptoir affleurante rétractable inviolable 20A 125V, RCT221W

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT221W

Prise encastrée inviolable pour comptoir 20A 125V, montage en surface en poudre.

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.

  • Testé à l'eau de déversement 
  • homologué UL pour une installation sur un comptoir. 
  • installation permanente prête (convient pour les câbles MC ou les câbles à gaine non métallique 
  • la fonction pop-up est évaluée pour un minimum de 10 000 cycles 
  • installations faciles : il suffit de les insérer et de les serrer.

Montage affleurant

Détails du produit

Général

Application

Puissance sur le comptoir

Catalog Number

RCT221W

Construction

Fabriqué

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Furniture Boxes

Matériau

221 Meunt

Matériau de construction - Unité principale

221 Meunt

Nombre de pôles

2

Nombre de prises de sortie

1 Duplex

Série

Countertop Receptacle

Taille

Taille standard

Type

Flush

Type

Puissance seulement

Type de montage

Dans la cuisine Comptoir

UPC

883778309601

Dimensions

Dimensions

4.20 po x 4.20 po x 6.48 po

Hauteur

6.48 in

Largeur

4.2 in

Longueur

4.2 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Entrée de câble

Kos in Bottom

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

UL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
Hubbell Tri-Power Pop-Up Receptacle
play
Tamper-Resistant Receptacles
play
Countertop Receptacles
play
Because Spills Happen