HUBBELL CANADA
Image of HBL3125R6W Prise femelle à broche et manchon CEI 125A étanche, HBL3125R6W
Image of HBL3125R6W Prise femelle à broche et manchon CEI 125A étanche, HBL3125R6W
Discontinué

Prise femelle à broche et manchon CEI 125A étanche, HBL3125R6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3125R6W

Prise femelle de qualité industrielle à usage intensif avec broche et manchon CEI, 125A 220-240V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis de connexion, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Couvercle à joint à fermeture automatique
  • Boîtiers codés par couleur pour une identification facile
  • Boîtier non métallique isolé très résistant

Détails du produit

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL3125R6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

HBL Heavy Duty

Spécifications

  • Cover - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Cover Screw - Nickel-plated brass
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Type

Standard Service

Type

Watertight Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

783585403175

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

125 A

Courant nominal

125 A

Courant nominal

125 A

Description de la tension nominale

220-240 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

30000

Tension nominale

220-240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Norme(s) de l'industrie

Listed To Standard UL1682

Logistique

Quantité dans l'emballage

10