HUBBELL CANADA
Prise inviolable pour chargeur USB, (1) port USB 5A, sortie 5V CC, 15A, 125V CA Décorateur double, AVPS152W
Image of AVPS152W Prise inviolable pour chargeur USB, (1) port USB 5A, sortie 5V CC, 15A, 125V CA Décorateur double, AVPS152W

Prise inviolable pour chargeur USB, (1) port USB 5A, sortie 5V CC, 15A, 125V CA Décorateur double, AVPS152W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: AVPS152W

Prise inviolable pour chargeur USB, (1) port USB 5A, sortie 5V CC, 15A, 125V CA Décorateur double, blanc.

  • Sortie 5 V CC
  • 15 A
  • 125 V AC Décorateur Duplex
  • Blanc

Général

Application

AV Power Delivery

Application - pour utilisation sur

ISFH Series and IMU Series AV Modules

Catalog Number

AVPS152W

Couleur

Blanc

Série

AVPS

Type d'accessoire

Power Supply

UPC

662620660578

Logistique

Quantité dans l'emballage

10